Webinar Intelligente Pumpen- und Systemlösungen: Vorstellung Grundfos iSOLUTIONS

Druckerhöhungsanlagen

Ganzheitliche Lösungsansätze für Pumpenanwendungen

Zielgruppe
Planer, Anlagenbauer, Anlagenbetreiber mit Fokus auf intelligente, ganzheitliche Pumpen-Systemlösungen für Gebäudetechnik, Industrie und Wasserwirtschaft

Seminarziel
Sie lernen das Konzept „Grundfos iSOLUTIONS“ kennen und vertiefen Ihre Kenntnisse über ganzheitliche Lösungsansätze. Sie erhalten Kenntnisse, wie das Thema Pumpe erweitert wird auf integrierte Systeme, bestehend aus Sensorik, Regelungstechnik, Frequenzumformer und Datenbustechnik. Sie erkennen Einsparpotenziale sowohl in der Hardware als auch bei der Projektierung.

Inhalte

  • Generelle Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz
  • Welche Möglichkeiten bieten ganzheitliche Lösungsansätze 
  • Systemlösung schon bei den „Kleinen“: ALPHA2, ALPHA3, GO Balance
  • Integrierte Systemfunktionalität und Sensorik: Beispiel Nassläuferpumpe MAGNA3
  • Wie der Pumpenmotor zum System wird: Realisierung kompletter Regelkreise incl. FU über den Motor
  • Sensortechnik als integraler Bestandteil des Systems Pumpe
  • Anwendung externer Frequenzumformer: Grundfos CUE
  • Regelungstechnik für Mehrpumpenanwendungen: Multipump Controller MPC CU 352 
  • Datenkommunikation über offene Protokolle und Cloud-Lösungen
  • Arbeiten mit einem Bedien- und Diagnosewerkzeug: Grundfos GO Remote 
  • Informationen, Hilfsmittel, "Werkzeuge": Grundfos Product Center

Trainer
Robert Angermayr

Online-Webinar-Termine

01.10.2019,  08:00 - 09:00 Uhr
01.10.2019,  11:00 - 12:00 Uhr
30.10.2019,  11:00 - 12:00 Uhr
30.10.2019,  15:00 - 16:00 Uhr
26.11.2019,  08:00 - 09:00 Uhr
02.12.2019,  08:00 - 09:00 Uhr

 

Teilnahmegebühr
kostenfrei

Jetzt hier anmelden

Seminar-Nr. 50-00-02