SCALA1

Überblick

Überblick

Beim Hauswasserwerk SCALA1 von Grundfos ist eine Komplettlösung zur Druckerhöhung mit einem hocheffizienten Motor und einer geräuscharmen Hydraulik. Es eignet sich für die häusliche Wasserversorgung und kleine gewerbliche Anwendungen. Die integrierte Bluetooth-Funktion bietet Ihnen über die App Grundfos GO REMOTE vollständigen Zugriff auf das Hauswasserwerk. Das gilt auch für den Betrieb mit Doppelpumpen.

Auf diese Weise gestalten sich Installation und Inbetriebnahme äußerst einfach. Mit Grundfos GO REMOTE können Sie darüber hinaus sämtliche Alarme und Fehlerdiagnosen einsehen. Sie können vor Ort Berichte erstellen und per E-Mail versenden sowie mithilfe des Fernzugriffs mühelos schwer zugängliche Anlagen steuern.

Anwendung

Das Hauswasserwerk SCALA1 wurde für die Wasserversorgung und Druckerhöhung in häuslichen und leichten industriellen Anwendungen wie z.B. Autowaschanlagen, private und kommerzielle Gartenbewässerung und Wasseraufbereitung, ausgelegt.

HÄUSLICHE DRUCKERHÖHUNG – SIE ERHALTEN VERZÖGERUNGSFREI WASSER FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN:

  • Wasserhähne und Duschen in Ihrem Zuhause
    • Gartenbewässerung

    DAS SCALA1 IST AUCH DIE IDEALE DRUCKERHÖHUNGSLÖSUNG FÜR KLEINE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN, DARUNTER:

    • Gewächshäuser
      • Bewässerungsanlagen
        • Autowaschanlagen
          • Obst- und Gemüsebereich in Supermärkten

          Wird ein größerer Förderstrom benötigt, können Sie mithilfe der erhältlichen Zubehörteile (u. a. Grundplatte, Kabel, Zulauf- und Auslassleitung) leicht eine Doppelpumpenkonfiguration einrichten.

          Merkmale und Vorteile

          KOMPLETTLÖSUNG FÜR DIE DRUCKERHÖHUNG

          Die Kompletteinheit mit Pumpe, Motor, Membrandruckbehälter, Druck- und Strömungssensor, Trockenlaufschutz, Steuerung und Rückschlagventil bietet eine optimale Druckerhöhung für die verzögerungsfreie Wasserbereitstellung sowie eine intelligente Pumpenregelung.  

          INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

          Sparen Sie bei der Installation vom SCALA1 Zeit: Sie müssen lediglich die Leitungen verbinden, die Pumpe mit Wasser befüllen und sie an die Stromversorgung anschließen. Das Hauswasserwerk lässt sich schnell und intuitiv über das Bedienfeld der Pumpe konfigurieren und sorgt auf diese Weise für eine einfache Inbetriebnahme.

          Für erweiterte Einstellungen können Sie die App Grundfos GO REMOTE nutzen und sich durch die Online-Konfiguration führen lassen.

          INTEGRIERTE BLUETOOTH-KOMMUNIKATION

          Das integrierte Zwei-Wege-Kommunikationssystem stellt eine Verbindung zur intuitiv bedienbaren App Grundfos GO REMOTE her, über die die SCALA1 per Smartphone komfortabel bedient und eingestellt werden kann.

          EINFACHE STEUERUNG VON DOPPELPUMPEN

          Die Mehrpumpen- bzw. Druckerhöhungstechnik ermöglicht das Anschließen von Doppelpumpen mit einer gemeinsamen Pumpensteuerung, die entweder als Betriebs-/Hilfspumpe oder als Betriebs-/Reservepumpe laufen können. Die App Grundfos GO REMOTE erleichtert die Konfiguration und ermöglicht das Einstellen eines Pumpenwechsels.

          Vorteile

          • Komplettlösung für die Druckerhöhung
          • Installation und Inbetriebnahme
          • Integrierte Bluetooth Kommunikation
          • Einfache Steuerung von Doppelpumpen
          Kontakt
          Vertrieb
          Service centre

          Contact us

          Select country to contact your local sales company