Hydro Solo-E Optimum

Überblick

Überblick

Die Grundfos Hydro Solo-E Optimum-Pumpenreihe bietet wesentlich mehr als eine effiziente Pumpe mit zusätzlicher Zusatzausstattung für Druckerhöhungsanlagen.

Sie erhalten ein volloptimiertes Komplettpaket mit Konstant druckregelung, Ermittlung der Durchflussrate  und Plug&Pump-Montage für einen sofortigen, stets  optimierten Betrieb. Das in der Pumpe eingebaute  grafische Display bietet einen Echtzeit-Überblick über die Leistung der Druckerhöhungsanlage.

  • Einfache und schnelle Installation nach dem Plug&Pump-Prinzip
  • Hoher Komfort und Betriebssicherheit durch Trockenlauf-  und Kavitationsschutz
  • Durchflussüberwachung und Systemschutz durch verbessertem Algorithmus zur Ermittlung der Durchflussrate
  • Einfache Leistungsübersicht durch integriertes Grafikdisplay

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet die Lieferung eines einzigen,  optimierten Pakets, dass eine effizientere Lösung möglich ist, als wenn Sie die Elemente selbst kombinieren würden. Auf diese Weise wird eine überdimensionierte Pumpe bzw. ein System vermieden, das teuer in der Wartung und letzt-endlich über die gesamte Lebensdauer des Systems hinweg kostenintensiver ist.

WIRKSAME DRUCKERHÖHUNG BEI BEDARF

Diese Druckerhöhungsanlagen sind für die Förderung und Druckerhöhung von sauberem Wasser in kleineren gewerblichen Gebäuden oder für die Druckerhöhung in anderen Systemen, wie z. B. Prozesswasser- und Bewässerungsanlagen, konzipiert.

Kontakt
Beratung und Verkauf
Service

Kontaktieren Sie uns

Wenn doch einmal ein Fehler an einem Grundfos-Produkt auftritt, hilft der Service schnell und unkompliziert weiter. Auch für Serviceaufträge und andere After-Sales-Leistungen sind die Kollegen die richtige Adresse.

Telefon: +49 211 929 69 38 20

service.dach@grundfos.com