CMBE Twin

Überblick

Überblick

Die Grundfos CMBE ist eine kompakte Doppelpumpen- Druckerhöhungsanlage für die Wasserversorgung und die Druckerhöhung in gewerblichen Anwendungen.

Mit dem integrierten Frequenzumrichter kann die CMBE Doppelpumpen-Druckerhöhungsanlage einen  konstanten Druck im Rohrleitungssystem aufrechterhalten:

  • Wohnsiedlungen
  • Mehrfamilienhäuser
  • Schulen
  • Kleine Hotels
  • Kleine Bürogebäude
  • Kleine Industrieanlagen und Betriebe
  • Krankenhäuser

Die CMBE Doppelpumpen-Druckerhöhungsanlage besteht aus zwei parallel geschalteten CMBE-Anlagen, die auf einer gemeinsamen Grundplatte montiert sind und folgende Merkmale aufweisen.

  • Konstantdruck durch integrierte Drehzahlregelung
  • Kaskadensteuerung und Pumpenumschaltung
  • Trockenlaufschutz
  • Einfache Installation
Kontakt
Beratung und Verkauf
Service

Kontaktieren Sie uns

Wenn doch einmal ein Fehler an einem Grundfos-Produkt auftritt, hilft der Service schnell und unkompliziert weiter. Auch für Serviceaufträge und andere After-Sales-Leistungen sind die Kollegen die richtige Adresse.

Telefon: +49 211 929 69 38 20

service.dach@grundfos.com