Produkte

Produkte

Das Unterwasserpumpen-Angebot von Grundfos umfasst SP- und SQ-/SQE-Pumpen. Unten erhalten Sie schnell einen Überblick über die vielen Vorteile unserer Unterwasserpumpen.

Die SP-Unterwasserpumpe von Grundfos

Die SP-Unterwasserpumpe von Grundfos zählt zu den betriebssichersten Bohrlochpumpen des Markts. Sie ist für Brunnenbauer weltweit die erste Wahl.

Die Pumpe hat sich aufgrund ihres zuverlässigen Betriebs unter Tage einen Namen gemacht. Sie weist folgende vorteilhafte Eigenschaften auf:

  • Die Pumpe ist innen vollständig aus rostfreiem Stahl gefertigt und bietet so eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
  • Sie ist mit einem MS- oder MMS-Motor von Grundfos ausgestattet, der speziell für die SP-Pumpenreihe entwickelt wurde.
  • Die SP-Pumpe und der MS-/MMS-Motor sind in drei rostfreien Stählen erhältlich und damit für Trinkwasser, leicht aggressives Wasser oder Wasser mit einem höheren Salzgehalt (wie Meerwasser) geeignet.
  • Sandresistente Lager stellen eine kontinuierlich hohe Leistung sicher und verringern die Häufigkeit von Serviceintervallen. Sie sind standardmäßig in allen mittelgroßen SP-Pumpen integriert und können auf Anfrage auch in alle anderen Pumpenmodelle eingebaut werden.

Hier erhalten Sie weitere Informationen über die SP-Unterwasserpumpenreihe von Grundfos.

Wenn Sie erfahren möchten, wie der MP204-Motorschutz oder der CUE-Frequenzumrichter eine Pumpenanlage aufwerten können, erhalten Sie hier zusätzliche Informationen zum SP-System.

SP Fasttrack

Schnelle Lieferung von Unterwasserpumpen

Viele Unterwasserpumpen sind innerhalb von 1 bis 3 Tagen lieferbar 

Die SQ-/SQE-Unterwasserpumpe von Grundfos

Die kompakte SQ-/SQE-Unterwasserpumpe von Grundfos (3 Zoll) ist ideal für kleinere Bohrlöcher geeignet, wie sie in der Regel in häuslichen Anwendungen benötigt werden.

  • Sanftanlauf – verhindert Wasserschlag und verringert den Verschleiß der Pumpe
  • Trockenlaufschutz – automatische Abschaltung der Pumpe, wenn zu wenig Wasser vorhanden ist
  • Überlastschutz – automatische Begrenzung der übermäßigen Belastung bei der Inbetriebnahme zum Schutz des Motors vor Überhitzung
  • Über- und Unterspannungsschutz – Schutz von Pumpe und Motor vor schädlichen Spannungsschwankungen

Hier erhalten Sie weitere Informationen zur einfach zu installierenden SQ-/SQE-Pumpe.

SCALA2 - HOCHLEISTUNG BIS INS DETAIL

Das neue Hauswasserwerk SCALA2 liefert viele Argumente, die für einen Einbau sprechen. Im direkten Vergleich zu konventionellen Geräten anderer Hersteller, fällt vor allem der Verzicht auf einen unhandlichen Druckausgleichsbehälter und die geringe Leistungsaufnahme auf. Beides macht die Neuentwicklung zu einer wegweisenden Lösung in der Wasserversorgung für Haus und Garten.

  • Atemberaubend leise
  • Leistungsstark
  • Werkzeuglose Installation
  • Kompakt
  • Zuverlässig, robust und sicher
  • Ein Modell statt umfangreiche Baureihe

Weiterlesen ...