ALPHA2 Gewinnspiel

Willkommen an Bord - rubbeln & gewinnenJetzt mitmachen

GRUNDFOS SCHICKT SIE AUF DIE REISE!


BEIM GRUNDFOS ALPHA2 GEWINNSPIEL PROFITIEREN SIE GLEICH DREIFACH:

Sie erhalten nicht nur eine hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe, sondern haben mit jeder gekauften ALPHA2 die Chance auf einen tollen Sofortgewinn. Doch das ist noch nicht genug! Zusätzlich nehmen Sie an unserer großen Hauptverlosung teil und gewinnen mit etwas Glück einen Gutschein über 5.000 € für eine Reise mit AIDAnova.
 

SO EINFACH KÖNNEN SIE GEWINNEN

  • Grundfos ALPHA2 kaufen.
  • Mitmach-Karte an der Kasse in Ihrem Fachgroßhandel erhalten und mit dem Smartphone den QR-Code scannen.
  • Alternativ über den Link oben im Bild direkt zur Desktopversion des Rubbelloses gelangen.
  • Name, E-Mail-Adresse und Seriennummer eingeben. Die 20-stellige Seriennummer finden Sie auf dem Karton der ALPHA2.
  • Online rubbeln und mit etwas Glück sofort einen der verschiedenen Sprüche-Zollstöcke gewinnen.
  • Sie nehmen automatisch an einer Verlosung von 5.000 € für eine Kreuzfahrt auf AIDAnova teil.

VIEL SPAß BEIM RUBBELN!

Rubbellosaktion_Sofortgewinn_Zollstock

SOFORTGEWINN: 3-METER ZOLLSTOCK

Rubbeln Sie einfach los! Wenn 3x das Zollstocksymbol auf dem Rubbellos erscheint, haben Sie gewonnen! Was Sie gewonnen haben? Einen 3m-Zollstock mit einem lustigen Spruch. Es gibt 5 verschiedenen Sprüche, also lohnt es sich auch mehrmals teilzunehmen. Mit etwas Glück bekommen Sie die ganze Sammlung zusammen. 

ALPHA2_Aktionsprodukt

DIE HOCHEFFIZIENTE HEIZUNGSUMWÄLZPUMPE

Sie zählt nicht ohne Grund zu den meistverkauften Pumpen weltweit. Die ALPHA2 ist die Standardpumpeim Ein- und Zweifamilienhaus. Sie vereint intuitive Bedienung und höchste Energieeffizienzund ist auch für den hydraulischen Abgleich mithilfe der App Grundfos GO Balance und des ALPHA Reader geeignet.

Mehr Infos zur ALPHA2? Klicken Sie hier. 

Rubbellosaktion_Hauptgewinn_AIDANova

HAUPTGEWINN: REISEGUTSCHEIN FÜR AIDAnova ÜBER 5.000 €

TRAUMZIELE ERLEBEN & RESSOURCEN SCHONEN

Grundfos setzt sich seit Jahren für den Umweltschutzund den sorgsamen Umgang mit Ressourcen ein. Deswegen setzt Grundfosauch auf AIDAnova: Das weltweit erste Kreuzfahrtschiff, das komplett mit umweltschonendem Flüssigerdgas betrieben werden kann und so die CO2-Emissionen um 20 Prozent reduziert. Doch AIDAnova kann noch mehr: Insgesamt 17 Restaurants, 3.500 m² Spa-Bereich, ein Entertainingprogramm, das es in sich hat - entdecken Sie mit AIDAnova die Kanaren oder das westliche Mittelmeer und erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub.