Maschinenbau: Intelligente Eintauchpumpen

Wollen Sie Ihre Werkzeugmaschinen, Anlagen für Filtration, Teilereingung und Temperierung optimieren?

Eine exakte Pumpendrehzahl und -steuerung sind für Werkzeugmaschinen von grundlegender Bedeutung. Selbst die geringste Schwankung im Durchfluss oder Druck können die Qualität des Endproduktes beeinträchtigen, den Werkzeugverschleiß erhöhen und die Produktion verlangsamen. Intelligente Pumpenlösungen von Grundfos können in Ihre Gesamtanlage eingebunden werden, das Hydrauliksystem überwachen und sich automatisch an die wechselnden Betriebspunkte anpassen, um effizienter zu laufen. Dies senkt die Lebenszyklus- und Energiekosten und verlängert die Lebensdauer Ihrer Anlagen.

Mit Grundfos iSOLUTIONS können Sie:

  • Die Betriebssicherheit durch eine automatische Drehzahlregelung, die auf den Bedarf angepasst ist, erhöhen
  • Den Betrieb mit maximaler Drehzahl optimieren und dabei die volle Kontrolle behalten
  • Die Wärmeübertragung auf Kühlmittel sowie den Energieverbrauch reduzieren
  • Energie- und Betriebskoten senken

  • Investitionskosten senken (kleinere Pumpen und weniger Komponente)
  • Ihre intelligente Pumpen in die übergeordnete Werkzeugmaschinensteuerung integrieren
  • Eine komplett automatisierte Anlage erzeugen, die gerüstet für Industrie 4.0 ist
     

Fachmännisch auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Wenn Sie sich für Grundfos iSOLUTIONS entscheiden, arbeiten unsere Experten aus dem Bereich Maschinenbau gemeinsam mit Ihnen daran, Pumpen auszulegen, die maßgeschneidert auf die exakten Anforderungen Ihrer spezifischen Werkzeugmaschinen sind. Sie haben ausschließlich eine Kontaktperson, die für die Auslegung, Installation und Instandhaltung Ihrer Anlage zuständig ist.

Erfahren Sie mehr über Pumpen für Werkzeugmaschinen mit integriertem Frequenzumrichter und wie sie Sie dabei unterstützen können Ihre Fertigungsanlage zu optimieren. Laden Sie sich unser Whitepaper zum Thema Maschinenbau herunter.

Lernen Sie unseren Anwendungsexperten für den Bereich Werkzeugmaschinen kennen

Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie von unserem Business Development Manager Kent B. Kynde, mehr über die besonderen Eigenschaften von Grundfos iSOLUTIONS im Bereich Werkzeugmaschinen.

Expertenwissen in technischen Details

Die richtige Pumpengröße für eine effizientere Anlage

Durch zahreiche Regelventile und Sollwerte, ist der Druckverlust in einigen Werkzeugmaschinen gravierend. Durch die automatische Berechnung des Druckverlustes in der Anlage, die optimales Anpassung an Ihre Bedürfniss und ein Betrieb am Leistungsgrenzwert, können Sie die Pumpengröße reduzieren und sogar die Anzahl an Pumpen reduzieren und so die gesamte Anlage optimieren.  

Betrieb am Leistungsgrenzwert

Die Funktion "Betrieb am Leistungsgrenzwert" bei Ihrer intelligenten Grundfos-Pumpe, gibt der Pumpe die Möglichkeit, bei Bedarf mit voller Drehzahl zu laufen, bei gleichzeitigem Überlastschutz. "Betrieb am Leistungsgrenzwert" bedeutet, dass der Bereich des Betriebspunktes ausgeweitet werden kann, da der Frequenzumrichter eine Volllast entlang der gesamten Pumpenkennlinie ermöglicht.

Nutzten Sie die Leistungsreserven der Pumpe bei gleichzeitig optimalem
Überlastschutz. Die Funktion ermöglicht den Einsatz von kleineren Motoren oder
einen höheren Förderdruck mit derselben Pumpe.

Warum Grundfos iSOLUTIONS für Ihre Anlage?

Eine intelligente Pumpe, die ganzheitlich in Ihrer Anlage integriert sind, kann die gesamte Werkzeugmaschine noch weiter optimieren und Ihre Anwendungen noch effizienter machen. Unsere Experten für den Bereich Maschinenbau können Sie dabei unterstützen, eine Anlage auszulegen, die unverzüglich und exakt auf Veränderungen in der Anlage und Druckschwankungen reagieren. Durch eine umfangreiche Erfahrung und Kompetenz im gesamten Umfeld, das eine Werkzeugmaschine umgibt, können wir Sie dabei unterstützen, eine langlebige, optimierte Anlage zu entwerfen, die Lebenszyklus- und Energiekosten niedrig hält, während gleichzeitig der Werkzeugverschleiß reduziert wird.

Choose the right pump size to make your system more efficient
Choose the right pump size to make your system more efficient

Erreichen Sie 10 % mehr Energieeinsparungen mit den IE5-Motoren

Optimieren Sie Ihre Werzeugmaschinen mit einem der weltweit effizientesten Motoren, dem MGE mit IE5-Energieeffizienzklasse. Er reduziert bei geregelten E-Pumpen den Energieverbrauch um 10 % und verkürzt die Amortisationszeit um 25 % im Vergleich zu einer Lösung mit IE3-Motoren.

 

 

 

 

Finden Sie schnell und einfach die passende energieeffiziente Pumpe

Den Energieverbrauch zu berechnen kann sehr zeitintensiv sein. Hier finden Sie ganz einfach die energieeffizienteste Pumpe. Klicken Sie hier, um schnell und einfach Pumpen  zu berechnen, vergleichen und auszuwerten, basierend auf den Lebenszykluskosten.