Optimierung & Beratung

Optimisation & Beratung

Entdecken Sie Einsparpotentiale

Pumpen kommen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens zum Einsatz. Sie sind weltweit unentbehrlich und gleichzeitig nicht selten große Energiefresser. Weil ein Großteil des Stroms nach wie vor aus fossilen Brennstoffen stammt, verursachen sie dadurch einen hohen CO2-Ausstoß [1]. Die installierte Pumpenbasis ist für nicht weniger als 10 % des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Zwei Drittel aller Pumpen verbrauchen bis zu 60 % zu viel Energie [2]. In diesem Zusammenhang enthält die Ökodesign-Richtlinie für energiebetriebene Produkte (EuP/ErP) EU-Gesetzesnormen, mit denen Hersteller die Lebenszyklus-Energieeffizienz ihrer Produkte verbessern und die Umweltbelastung senken sollen. Das heißt, dass u.a. Pumpen und Motoren immer härteren Energieeinsparungsanforderungen genügen müssen. Auf der anderen Seite führen steigende Energiepreise zu einem Umdenken. Aus den genannten Gründen sind immer mehr Unternehmen auf der Suche nach Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu reduzieren. Grundfos bietet allen Interessierten die Möglichkeit herauszufinden, wie viel sie einsparen können. Bei einem schnellen Energy Check der Pumpenanlage oder bei einem Pump Audit zur Komplettmessung des Pumpensystems hilft das Grundfos Optimierungs- und Beratungsteam dabei Wege und Lösungen zu finden, um Energiekosten zu senken und die CO2-Bilanz zu verbessern. Nach zahlreichen Erfahrungen mit Energieoptimierungen können ca. 30-50 % der von Pumpen verbrauchten Energie eingespart werden.

 

Quellen:

[1] IEA Report 2009, IEA Statistics, CO2 Emissions from fuel combustion.

[2] Almeida, Anibal T. et al.; EuP Lot 11 Motors Final Report, University of Coimbra, Dezember 2007, S. 68.

Energy Check

Energy Check

Energetische Analyse der intallierten Pumpenbasis für einen Überblick der Lebenszykluskosten.

 

Lesen Sie hier mehr...

Pump Audit

Pump Audit

Umfassende Messung zur Identifizierung für Energieeinsparungspotenzial in einem Pumpsystem.

 

Lesen Sie hier mehr...

Lager- & Maschinenzustandsanalyse

Lager- & Maschinen-zustandsanalyse

Maschinenoptimierung mittels Lager- & Maschinenzustandsanalyse nach ISO 10816.

 

Lesen Sie hier mehr...





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati