SQ, SQE

Überblick

Überblick

Der eigene Brunnen — die Alternative zu steigenden Wasserkosten.

Eigenheimbesitzer und Hobbygärtner brauchen viel Wasser. Das muß nicht alles Trinkwasser sein. Die ideale Alternative zu teurem Trinkwasser und begrenzt zur Verfügung stehendem Regenwasser ist der eigene Brunnen. Die ideale Pumpe für die Wasserversorgung aus dem eigenen Brunnen oder der Zisterne ist eine Unterwasserpumpe.

Geräuscharm und wartungsfrei

Frostsicher in den Brunnen eingebaut, verursacht die Unterwasserpumpe SQ keine störenden Betriebsgeräusche und als Stromversorgung genügt ein normaler Wechselstromanschluß mit 230 V, 50 Hz. Alle wasserberührten Teile der Pumpe sind aus rostfreien Werkstoffen gefertigt, die für eine lange Lebensdauer sorgen, und die die Qualität des Wassers nicht beeinflussen.

Schnell und preiswert

Diese schlanke Unterwasserpumpe SQ erfordert einen Brunnen mit nur 3'' Durchmesser, den ein professioneller Brunnenbauer je nach Tiefe und Bodenverhältnissen in weniger als einem Tag erstellt. Die hierfür verwendeten Kleinbohrgeräte passen durch jede Gartenpforte und benötigen nur eine geringe Arbeitsfläche, die schnell wieder zuwächst.

Die Vorteile auf einem Blick

  • Integrierter Trockenlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Schutz vor Über- und Unterspannung
  • Hoher Wirkungsgrad




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center