BME, BMET, BMEX

Überblick

Überblick

Die Druckmodule kommen in der Wasseraufbereitung und hier besonders in der Umkehrosmose zum Einsatz.

Die in Druckmänteln aus Chrom-Nickel-Stahl eingebauten Unterwasserpumpen werden durch extern Normmotoren angetrieben und erzeugen Drücke bis zu 80 bar.

Während die Modelle der Bauart BMET über eine Pelton-Turbine zur Energierückgewinnung verfügen, nutzt die Modellreihe BMEX die Restenergie des Konzentrats über einen Druckwandler.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center