AMD, AMG, AFG

Überblick

Überblick

Mixer und Strömungsbeschleuniger — Für jeden Einsatzfall eine Lösung.

Wählen Sie aus der kompletten Baureihe äußerst zuverlässiger und leistungsstarker Mixer und Strömungsbeschleuniger. Alle Varianten sind für ihren bestimmungsgemäßen Einsatz in den Prozessen auf Kläranlagen mit optimierten Propellerformen, Materialien und Motoren ausgestattet.

Der modulare Aufbau unterstützt die Philosophie einfacher Wartung und Instandhaltung unserer Produkte. Alle Bauteile werden aus besonders hochwertigen Materialien gefertigt und jede Komponente wird vor dem Zusammenbau sorgfältig auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit geprüft. Die Mischer sind mit direkt angetriebenen oder über ein Planetengetriebe angetriebenen Propeller aus Edelstahl oder Polyamid lieferbar.

Die direkt angetriebenen Mixer sind in 4- oder 8-poliger Ausführung mit 0,75 kW und die über ein Planetengetriebe angetriebenen Mixer in Baugrößen von 1,5 bis 18,5 kW erhältlich.

Strömungsbeschleuniger sind in Baugrößen von 1,3 bis 4,0 kW lieferbar.

Kontakt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center