Werkzeugmaschinenindustrie

Grundfos Produktsuche
Benutzen Sie die Produktsuche um ein für Ihre Anwendung passendes Produkt zu finden.

Überblick

Höchste Zuverlässigkeit
Die Rahmenbedingungen in der modernen Metallbearbeitung werden immer härter, die Ansprüche an die Qualität der Produkte und damit an den gesamten Produktionsprozess steigen permanent. Das erfordert eine absolute Zuverlässigkeit der Kühlschmierstoffpumpen, die von Grundfos in jeder Hinsicht gewährleistet wird. Ob sie zur Versorgung, zur Entsorgung oder für den eigentlichen Produktionsvorgang eingesetzt werden, die Pumpen von Grundfos decken das gesamte Anwendungsspektrum in der Fertigung ab. Dabei sind sämtliche Komponenten optimal aufeinander abgestimmt und lassen sich exakt an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Flexible Dynamik
Für einen Großteil unserer Pumpen bieten wir auch elektronische Motoren mit integriertem Frequenzumrichter bis zu einer Leistung von 22 kW an. Diese können individuell angesteuert werden und passen sich stets dynamisch den momentan herrschenden Betriebsbedingungen an. So sorgen sie nicht nur permanent für die optimale Kühlung des Werkzeugs oder Werkstücks, sondern sparen darüber hinaus auch einen großen Teil der Antriebsenergie ein. Damit sind sie besonders wirtschaftlich im Betrieb und leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Total Cost of Ownership (TCO).

Perfekter Service
Der Name Grundfos steht für Kompetenz in allen Belangen. Wir bieten unseren Kunden nicht nur Pumpen von beispielhafter Qualität und Zuverlässigkeit, darüber hinaus steht ihnen auch im Falle eines Falles unser weltweites Servicenetzwerk zur Verfügung. Sollte es einmal zu einer Störung kommen, sind wir daher jederzeit in der Lage, diese schnell und kompetent zu beheben und Ihren Produktionsprozess reibungslos aufrechtzuerhalten.


Grundfos Knowledge Link

Grundfos Knowledge Linkimage dropshadow

The Knowledge Link ist das Onlineportal für die Werkzeugmaschinenindustrie.

Produkte

Produkteimage dropshadow
  • Normpumpen
  • Blockpumpen
  • Mehrstufige Kreiselpumpen
  • Kühlschmierstoffpumpen

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Pumps currently consume 10% of global electricity. With Grundfos high efficiency pump and motor technology we can reduce the average pump’s energy consumption by up to 60%. It is time to Meet the energy challenge NOW.

 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail