Wasserspeicher


 
 

Übersicht

Ein Rohwasserspeicher ist nicht nur ein Aufbewahrungsort für Wasser bis zur Entnahme. Hier erfolgt auch die erste Stufe des Aufbereitungsprozesses. Die Verweildauer – die Zeit, die das Wasser im Speicher verbleibt – ist ein wichtiges Konstruktionsmerkmal, das den Partikeln und Sand ermöglicht, sich am Boden abzusetzen. Während der Verweildauer erfolgt zudem eine natürliche biologische Aufbereitung des Wassers durch die im Wasser lebenden Algen, Bakterien und das Plankton.

Grundfos liefert alle Komponenten, die für eine effiziente Bewirtschaftung des Wasserspeichers erforderlich sind. Dazu gehören z.B. Tauchrührwerke und Strömungsbeschleuniger, um das Wasser in Bewegung zu halten und mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen, sowie Dosieranlagen, für die sorgfältige Überwachung und Regelung der Wasserqualität.

Sich kontinuierlich ändernde Lastbedingungen erfordern Pumpensysteme, die große Förderströme bei gleichzeitig geringen Förderhöhen liefern können. So bieten die Grundfos AFG Strömungsbeschleuniger höchste Effizienz für die Durchmischung großer Becken. Sie sorgen mit ihren großen Förderströmen für eine gleichmäßige Strömungsgeschwindigkeit, ohne dass Totwasserzonen entstehen. Überall, wo die Beckengestaltung den Einsatz von Strömungsbeschleunigern verhindert, können die robusten, äußerst korrosionsbeständigen uns einfach zu wartenden Grundfos AMD und AMG Tauchrührwerke installiert werden, die einen störungsfreien Betrieb auch in anspruchsvoller Umgebung gewährleisten.

Für die chemische Desinfektion werden in der Regel Chlorverbindungen, wie z.B. Chlorgas (Cl2), Natriumhypochlorit (NaOCl) und Chlordioxid (ClO2) eingesetzt. Grundfos liefert nicht nur die passenden Dosieranlagen zusammen mit den für die Desinfektion erforderlichen Chemikalien, sondern bietet auch eine qualifizierte Beratung über den sicheren Umgang und die Lagerung von Chemikalien an.

Zum Lieferprogramm von Grundfos gehören komplette Dosieranlagen für kleine und große Dosiermengen, die z.B. für die Ausflockung, die Desinfektion und die pH-Wert-Korrektur eingesetzt werden. Mit Hilfe des elektronischen und elektrochemischen Zubehörs, das sich problemlos in die Anlage integrieren lässt, haben Sie zudem die vollständige Kontrolle über den gesamten Dosier- und Desinfektionsprozess.

Grundfos liefert nicht nur die passende Pumpen- und Desinfektionslösung für Ihre Anwendung, sondern bietet Ihnen auch eine umfassende Beratung an, die auf jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich des Wassertransports und der Desinfektion aufbaut - angefangen von der Ermittlung der Leistungsanforderungen in der Planungsphase über die Auswahl, die Installation, den Betrieb und die Fernüberwachung bis hin zur Wartung der Pumpeninstallation oder der Desinfektionsanlage. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Inbetriebnahme für Sie, damit gewährleistet ist, dass alle Komponenten ordnungsgemäß installiert werden. Fragen Sie auch nach unseren Wartungsverträgen, die die regelmäßige Wartung der von Grundfos gelieferten Anlagen, die Ersatzteilversorgung und die Durchführung von Pumpenaudits zur Aufdeckung des Optimierungspotentials beinhalten.


 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt

Interactive overview

Interactive overviewimage dropshadow

Keep your water oxygenated with flowmakers – and check and adjust water quality with our dosing range.

Launch our interactive overview.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

On average 85% of a normal pump system's Life Cycle Cost (LCC) is energy costs. Switching to high-efficiency motor technology can mean a LCC reduction of up to 50%.

Learn more at grundfos.com/energy


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail