Pumpentechnik und -modelle

Wie funktioniert ein eigener Brunnen?

Ein moderner Tiefbrunnen besteht im Prinzip aus einer Bohrung bis in die Grundwasserschichten, in die eine Rohrstrecke aus speziellen Voll- und Filterrohren eingebracht wird. In dieses Rohr wird dann eine elektrische Brunnenpumpe mit einer Steigleitung herabgelassen, die das Grundwasser zu den angeschlossenen Abnehmern an die Erdoberfläche transportiert. In der Regel reicht für private Anwendungen bereits eine 3″ Brunnenpumpe mit einer Leistung bis ca. 7m³ aus.

Wie funktioniert ein Brunnen?

Überzeugende Argumente für die Grundfos SQ-Brunnenpumpen

Qualität

Inzwischen sind Hausbesitzer in Qualitätsfragen deutlich anspruchsvoller geworden. Langlebigkeit und Komfort sind oft die entscheidenden Argumente und setzen sich gegenüber billigeren Produkten durch. Die schonen zwar im ersten Moment den Geldbeutel, sorgen aber auf lange Sicht für Verdruss und Unzufriedenheit. Setzen Sie auf das Original von Grundfos und überzeugen Sie mit Qualität.

Lange Lebensdauer

Sand und häufiges An- und Ausschalten beanspruchen die Pumpe extrem. Werkstoffe und Technik der Grundfos SQ sind für diese Fälle konzipiert und arbeiten über Jahre zuverlässig.

Still und leise

Im Betrieb zeigt sich, dass sich die Investition in eine Grundfos SQ lohnt. Die Verarbeitung und die verwendeten Materialien machen sie zur ersten Wahl für den Brunneneinsatz. Geräuscharm und wartungsfrei fördert sie über Jahre das Wasser aus Tiefen bis zu 200 Metern.

Komfortable Wasserverteilung

Mit der SQ ist die Wasserverteilung bis in den letzten Winkel bequem möglich. Gartenschlauch oder Rasensprenger anschließen – fertig.

Geringer Installationsaufwand

Das Bohrgerät passt durch jede Gartenpforte, die Pumpe selbst benötigt ein Loch von 10 cm Durchmesser. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Beete und Pflanzen.

Die Grundfos Pumpenmodelle

Grundfos bietet für jeden Einsatzbereich das richtige Brunnenpumpen-Paket. Vier Paketlösungen in unterschiedlicher Ausführung sorgen dafür, dass Ihr Brunnenbauer die für Ihre Anwendung passende Komplettlösung erhält.

Basispaket

Basispaket

Sie möchten einfach nur Ihren Garten bewässern und die Pumpe manuell ein- und ausschalten.

Beregnungspaket

Beregnungspaket

Die einfachste Installation für die automatische Gartenberegnung oder für Reinigungsarbeiten. Die Pumpe schaltet sich je nach Bedarf selbständig ein.

Wasserversorgungspaket

Wasserversorgungspaket

Wasserversorgungspaket Sie möchten neben der Gartenbewässerung Ihr Brunnenwasser für den Haushalt verwenden? Das Wasserversorgungspaket beinhaltet zusätzlich einen Ausgleichsbehälter, der große Druckschwankungen verhindert. Bei kleinen Abnahmemengen schaltet sich die Pumpe nicht jedesmal ein. Es fließt trotzdem sofort Wasser, sobald die Zapfstelle geöffnet wird.

SQE Konstantdruckpaket

Premium-Lösung: SQE Konstantdruckpaket

Die komfortabelste Paketlösung von Grundfos: Waschbecken, Toilette, Waschmaschine, Gartenberegung und mehr gleichzeitig mit konstantem Druck versorgen. Das geht mit dem Konstantdruckpaket. Und am Steuergerät können Sie den gewünschten Wasserdruck leicht einstellen.