Landeskrankenhaus Bregenz

Overview_TEXT

Überblick

Das Landeskrankenhaus in Bregenz im österreichischen Bundesland Vorarlberg wurde im Jahr 2004 um zusätzliche Behandlungs- und Pflegetrakte erweitert. Mit dem Neubau hat sich der gesamte Gebäudekomplex um rund 1/3 auf eine Brutto-Gesamtfläche von 38892 m² vergrößert. Die aktuellen Daten zum Gesamtenergieverbrauch weisen für das fünfgeschossige Krankenhausgebäude einen spezifischen Heizwärmebedarf von 184 kWh/m²a aus. Im Jahr 2003 lag dieser Wert noch bei rund 214 kWh/m²a. Laufende Modernisierungsmaßnahmen und der Einsatz effizienter Komponenten in der Gebäudetechnik haben den Bedarf an Wärmeenergie kontinuierlich reduziert.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Betreff:

Grundfos Magna Hocheffizienzpumpen in der Heizungsverteilung des Landeskrankenhauses Bregenz

Ort:

Bregenz

Firma:

Landeskrankenhaus Bregenz

Contacts_TEXT

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine ähnliche Lösung benötigen.