Grundfos MAGNA3 Baureihe komplett

29.10.2013

MAGNA3 Baureihe

Mit dem Verkaufsstart der zusätzlichen Modelle in kleineren Baugrößen ist die Baureihe der Nassläufer-Umwälzpumpen nun komplett.

Als neue Baugrößen kommen Modelle mit Nennweiten Rp 1 bzw. 1¼ für die Verschraubung und DN 32 mit Flanschanschluss für Nennförderhöhen ab 4 m hinzu. Mit einem Energie-Effizienz-Index (EEI) noch unter dem 'Best-in-class'-Wert von 0,20 erfüllt alle Magna3 als effizienteste Pumpe ihrer Klasse bei weitem die aktuellen und kommenden EuP-Anforderungen von 2015.

Mit den zusätzlichen Baugrößen deckt die komplette Baureihe nun Nennweiten von Rp1 bis DN 100 und Förderhöhen von 4 bis 18 m ab. Insgesamt stehen 44 Typen mit über 200 Ausführungen als Einzelpumpe in Grauguss bzw. Edelstahl oder als Doppel­pumpe zur Verfügung. Die Doppelpumpen­ausführungen, die auch parallel im Spitzenlast­betrieb gefahren werden können, sind mit Förder­leistungen von bis zu 160 m³/h eine echte Alternative zu deutlich teureren Trockenläuferpumpen. Durch die wirksame thermische Entkopplung von Pumpengehäuse und Steuerungseinheit sind bei der Magna3 Medien­temperaturen von -10 bis +110 °C möglich, also ein breites Einsatzspektrum von Heizungs-, Wärmepumpen- und Solaranlagen bis hin zu Kälteanwendungen.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati