Daten & Fakten

Daten und Fakten

Grundfos ist als einer der führenden Anbieter für Pumpen und Pumpensysteme weltweit mit mehr als 80 Gesellschaften vertreten. Darüber hinaus ergänzen regionale und lokale Vertretungen die Vertriebs- und Serviceorganisation.

Weltweit beschäftigt das Unternehmen mit Hauptsitz in Bjerringbro/Dänemark mehr als 18.000 Mitarbeiter, die jährlich mehr als 16 Millionen Pumpen produzieren.

Die Poul Due Jensen Stiftung wurde 1975 als unabhängige Institution gegründet. Heute hält die Stiftung 87.9%, die Mitarbeiter 1,5% und die Gründerfamile 10,6% der Anteile an der Grundfos Holding A/S. Das Ziel der Stiftung ist es, die wirtschaftliche Basis der Grundfos Gruppe kontinuierlich zu sichern und zu stärken. Das Kapital und die Gewinne der Stiftung werden ausschließlich für die Ziele der Stiftung verwendet und in die Grundfos Gesellschaften reinvestiert.